Back-UPS ES
Mest prisvärt batteribackup och skydd för hemdatorer.
Utgången
Overview
Funktioner
Back-UPS ES ger bästa valuta för pengarna för hemdatorer och kontorsdatorer i hemmet. Back-UPS ES Helt omgjord för att förbruka mindre ström under normal drift och ger tillräckligt med backup så att du kan fortsätta arbeta under korta och medellånga strömavbrott. Den skyddar också din utrustning mot skadlig överspänning och strömstötar som kan förekomma på dina el- och dataledningar. För de flesta modellerna ingår även vår prisbelönta programvara som automatiskt sparar öppna filer och på ett ordnat sätt stänger ned din dator under utdragna strömavbrott. Ytterligare egenskaper som ljudalarm, LED-statuslampor, batterier som användaren kan byta ut, kretsbrytning med tryckknapp och utgångar på transformer-blockavstånd gör Back-UPS ES till den perfekta enheten till skydd för produktivitet från det konstanta hotet från strömavbrott och dataförluster.
Fördelar
Bekvämlighet
- Akustiska larm - Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
- Återställningsbara kretsbrytare - Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
- Hot swap-bara batterier - Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
- Kallstart möjlig - Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
- Automatiskt självtest - Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
- Uttag med mellanrum för transformatorblock - Skydda utrustningen med ingående transformatorblock utan att blockera tillgången till andra uttag.
- Godkänt av säkerhetsorgan - Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
- Kraftkonditionering - Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
- Batteriskyddade och åskskyddade uttag - Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
- åskskydd för dataledning - Skyddar ansluten utrustning från överspänning på dataledningarna.