Back-UPS RS

Batteribackup och skydd med höga prestanda för kontorsdatorer.

Del av Back-UPS

Den bästa lösningen för regioner med dålig ström och applikationer som kräver längre drifttid.
Back-UPS RS APC Brand Batteribackup och skydd med höga prestanda för kontorsdatorer.

Funktioner

Back-UPS RS ger ett skydd med höga prestanda för datorsystem i företag och kontor. Systemet ger dig en stor mängd batteribackupström som låter dig arbeta genom medellånga och långa strömavbrott. Det skyddar dessutom din utrustning från skadliga överspänningar och strömspikar i el-, telefon- och nätverksledningar. En framträdande funktion hos Back-UPS RS är automatisk spänningsreglering (AVR). AVR justerar omedelbart både låga och höga spänningar till säkra nivåer, så du kan arbeta obegränsat länge vid under- och överspänning. Det sparar batteriet till strömavbrott när du behöver det bäst. Den prisbelönta programvaran stänger automatiskt ned datorsystemet vid ett längre strömavbrott. Fler funktioner som akustiska larm, statuslampor (lysdioder), batterier som kan bytas av användaren, kretsbrytare med tryckknapp och många uttag (inklusive uttag med mellanrum för transformatorblock) gör Back-UPS RS till den perfekta enheten för att skydda företagets produktivitet från det konstanta hotet från strömproblem och förlorade data.

Fördelar

Bekvämlighet
  • Batteribyte utan verktyg - Tillåter snabbt och enkelt batteribyte.
  • Automatiskt självtest - Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av - Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
  • Akustiska larm - Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • Återställningsbara kretsbrytare - Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
  • Hot swap-bara batterier - Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Kallstart möjlig - Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • LED-statusindikatorer - Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
  • Batterier kan bytas av användaren - Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
  • Uttag med mellanrum för transformatorblock - Skydda utrustningen med ingående transformatorblock utan att blockera tillgången till andra uttag.
Skydd
  • Kraftkonditionering - Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
  • Godkänt av säkerhetsorgan - Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Batteriskyddade och åskskyddade uttag - Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
marketing features
  • Kan USB-anslutas - Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • Livstidsgaranti för återställning av data - Ger dig lugn och ro genom att tillhandahålla professionella dataåterställningstjänster om data skulle gå förlorade på grund av fel på enheten.
  • Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR) - Korrigerar automatiskt underspänning och överspänning och låter dig arbeta lugnt vid elavbrott utan att ladda ur batteriet. Detta förlänger batteriets livstid, ökar batteridrifttiden och förbättrar din produktivitet.
  • Serieanslutning - Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
Övervakningsmöjlighet
  • Justerbara punkter för spänningsöverföring - Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.
  • Justerbar spänningskänslighet - Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Intelligent batteriunderhåll - Microprocessorstyrd batteriladdning och diagnostiska tester säkerställer maximal batterilivslängd.