Symmetra PX
Högpresterande trefas strömskydd som är skalbart under drift och som har extra hög tillgänglighet och effektivitet för alla datacenter oavsett storlek eller högdensitiva strömzoner
Produkter
Overview
Funktioner
APC Symmetra PX är ett redundant och skalbart strömskyddssystem i världsklass som har designats för att ge en hög tillgänglighet på ett kostnadseffektivt sätt. Med sin sömlösa integrering i dagens toppmoderna datacenterdesigner är Symmetra PX ett fullständigt modulärt system. Arkitekturen består av dedikerade och redundanta moduler – ström, intelligens, batteri och förbikoppling - alla införlivade i en design som lätt och effektivt kan underhållas. Den kan skala ström och drifttid när efterfrågan växer eller allt eftersom högre tillgänglighetsnivåer krävs. Symmetra PX fungerar som huvudmotorn som driver APC’:s InfraStruXure®-system för små och medelstora datacenter, men systemet kan även ge ström åt enskilda "zoner" i större datacenter. Symmetra PX är enkelt att hantera och har möjlighet till självdiagnostik samt standardiserade moduler som minskar risken för mänskliga fel, vilket leder till en ökad total pålitlighet för datacentret.
Fördelar
Hållbarhet
- EU CoC för UPS - Säkerställer att UPS-enheter som säljs i EU är mycket effektiva
- Skalbar effekt - Minskar kostnader för en för stor UPS idag genom att möjliggöra snabba uppgraderingar senare.
- SmartSlot - Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.
- Programmerbar frekvens - Garanterar kompabilitet med olika inkommande frekvenser.
- Utbytbara effektmoduler - Möjliggör snabb etablering av strömförsörjning eller byte av befintliga moduler för strömförsörjning. Installerade moduler upptäcks automatiskt av systemet.
- Parallellkopplade kraftmoduler - Ökar tillgängligheten genom att tillåta omedelbar och sömlös återställning från isolerade modulfel.
- Redundant Intelligence Modules - Ger utökad tillgång till UPS-anslutna nät genom att ge redundanta kommunikationsvägar till kritiska UPS-funktioner.
- Inställbar för N+1 intern redundans - Erbjuder hög tillgänglighet med redundans genom att tillåta konfigurering med en kraftmodul mer än vad som behövs för att stödja det anslutna nätet.
- Automatisk intern förbiledning - Tillhandahåller nätspänning för det anslutna nätverket om UPS-enheten överbelastas eller om ett fel uppstår.
- Hanterbar via nätverk - Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
- Modulär konstruktion - Tillhandahåller snabb servicemöjlighet och minskade krav på underhåll genom självdiagnostiserande moduler som kan bytas ut på fältet.
- Effektfaktorkorrigering - Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.
- Full märkeffekt kVA lika med kW - Minskar kostnaderna genom att eliminera behovet av en för stor UPS-enhet för effektfaktorkorrigerade nät (PFC).
- 5x8 startup-service ingår - Krävs för full täckning under fabriksgaranti
- Kompatibel med generator - Garanterar ren och oavbruten ström till den skyddade utrustningen när generatorström används.
- Användarutbytbara kraftmoduler - Möjliggör enkla uppgraderingar och byte av kraftmoduler.
- Parallellanslutna batterimoduler - Tillhandahåller högre tillgänglighet med hjälp av redundanta batterier.
- Batterier kan bytas av användaren - Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
- Akustiska larm - Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
- LED-statusindikatorer - Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
- Integrerad med StruxureWare Data Center Expert - Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.