Batterihantering

Smart uppladdning och fjärrstyrd batterihantering för stationära batterier.

Ladda upp med APC:s batterihanteringssystem.
Batterihantering Schneider Electric Smart uppladdning och fjärrstyrd batterihantering för stationära batterier.

Funktioner

APC:s batterihanteringssystem garanterar att dina batterier har laddats upp optimalt och att de är klara att användas. Du kan komma åt det här 1U rackmonterbara systemet med en webbläsare. Det kombinerar batteriövervakning och testning med enskild boostuppladdning för optimal batteriprestanda. Om du integrerar det i valfritt byggnadshanteringssystem eller använder en webbläsare kan du få en bild av hur dina batterier fungerar och vilken status de har. Åtgärda batteriproblem innan de påverkar tillgängligheten.

Fördelar

Kompatibilitet
  • Batterikompabilitet - VRLA- eller våtcellsbatterier på 2, 4, 8 eller 12 V
    Nickel-kadmium-batterier på 1,2 eller 2,4 V (AP9921X)
Skydd
  • Lösenordssäkerhet - Skyddas med lösenord som användaren väljer.
  • Skrivskyddad åtkomst - Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Tillgänglighet
  • Övervakning av enskilda batterier - Övervakning av spänning och strömstyrka garanterar att de enskilda batterierna är klara att användas och att de endast ersätts när det är nödvändigt.
  • Felnotering - Bli uppmärksammad på problem så att du kan vara säker på att kritiska situationer blir åtgärdade i tid.
  • Detektering av batterifel - Övervakar temperaturförändringar i rummet och i enskilda batterier för att snabbt kunna detektera skenande temperaturökning, kortslutna celler, öppna kretsar och batterifel.
  • Uppladdning av enskilda batterier - Kompletterande individuell uppladdning garanterar att varje batteri är helt uppladdat och hjälper till att förhindra för tidigt åldrande på grund av för hög uppladdning.
Övervakningsmöjlighet
  • Systemintegration för byggnadshantering - Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.
  • Styrning via Telnet - Erbjuder en enkel telnetsession eller SSH för fjärrhanteringsåtkomst.
  • Dataloggning - Identifiera problematiska tendenser innan de blir för stora eller exportera dataloggen för analys.
  • Händelselogg - Med händelseloggen kan du slå fast den timing och händelsekedja som ledde till en incident.
  • Webbläsare tillgänglig - Visa användargränssnittet med en webbläsare. Ger dig snabb åtkomst från vilken plats på nätverket som helst, utan att du behöver installera någon programvara.
  • Lokal lysdiodstatus - Fyra lysdioder på frontpanelen anger problem med batterier, laddare, miljön eller själva enheten.