Harmony SCU

Operatörspanel / HMI med inbyggt styrsystem (PLC) med upp till 16 ingångar / 10 utgångar, förenklat montage med Ø22 mm håltagning.

Del av Harmony

Harmony SCU operatörspanel med inbyggt styrsystem (PLC) och designad för att fungera med EcoStruxure™ Machine Expert, har de rätta funktionerna för styrning av små maskiner och enkla processer, samtidigt som du sparar upp till 30 % i installations- och ägandekostnader. Hette tidigare Magelis SCU.
Harmony SCU Schneider Electric Operatörspanel / HMI med inbyggt styrsystem (PLC) med upp till 16 ingångar / 10 utgångar, förenklat montage med Ø22 mm håltagning.