Vamp 50-serie
Intelligent reläskydd för låg- och mellanspänningssystem.
Utgången
Produkter
Overview
Funktioner
Schneider Electrics VAMP 50-serie är mycket flexibel och uppfyller många kraftssystems skydds- och kontrollbehov, från enkla överströmstillämpningar till samlingsskeneskydd- eller längsdifferentialtillämpningar. Med Native-IEC 61850 och VAMP:s unika ljusbågsskydd är VAMP 50-serien utformad efter beprövade teknikkoncept och utvecklad i nära samarbete med kunder, vilket gör den både pålitlig och modern. VAMP 50-serien introducerar även en komplett uppsättning mätfunktioner inklusive fas- och jodfelsströmmar, strömobalans, frekvens och övertoner, och ersätter konventionella mätare i ställverks- och kontrollenhetsinstallationer. Användarvänlighet är en central del av VAMP-produkterna, och VAMP 50-serien är inget undantag med en stor LCD-display, programmerbara funktionsknappar och lättanvänd VAMPSET-programvara. Standard tillverkargaranti: 2 år
Fördelar
Modulär utformning som passar krävande industriella förhållanden med mångsidig utökning av hårdvara för kommunikation, digitala ingång-/utgångsutökning och automatisk anpassning av ny och borttagen hårdvara utan behov av modifiering av skyddets firmware.
Innehåller en kraftfull CPU med native-IEC 61850 och som kan utökas med valfritt universalplattformtillbehör från VAMP.
Banbrytande och ultrasnabb ljusbågsfelfunktion ger en ny dimension till anläggningens totala säkerhet och till skydds- och kontrollsytemets pålitlighet.
Gemensam firmware i hela VAMP 50-serien, stor och tydlig LCD-display med enlinjeschema med indikering och mätvärden, programmerbara funktionstangenter och konfigurerbara LED-indikeringar, en standard-USB-anslutning (typ B) och lättanvänd VAMPSET-programvara för konfigurering och inställning.
Kompakt kapslingsval säkerställer installationsmöjlighet i många olika anläggningar där utrymmet är begränsat eller ett horisontellt monterat skyddsrelä behövs. VAMP 50-serien är även tillgänglig med en utdragbar kapsling.