Vamp 200-serie
Komplett serie reläskydd och kontrollenheter.
Utgången
Produkter
Overview
Funktioner
Schneider Electrics VAMP 200-serie erbjuder en rad intelligenta enheter med avancerade funktioner och Ethernetbaserad kommunikation. VAMP 200 serien är helt kompatibel med VAMP:s banbrytande ljusbågsskydd som höjer säkerhetsnivån för skyddsfunktionerna. Den flexibla VAMP 200-serien har utformats för att möta skydds- och kontrollbehoven för flera olika system och tillämpningar och ger en komplett och pålitlig skyddslösning. Standard tillverkargaranti: 2 år
Fördelar
Omfattande urval av skyddsfunktioner för friledningar och kablar i eldistributionsnät, kondensatorbatteribanker, reaktorer, generatorer och motorskydd, inklusive stora motorer.
VAMP:s unika ljusbågsskydd är valbart för varje enhet i 200-serien för total trygghet.
Omfattande fackdatorfunktionalitet inklusive lokal styrning och fjärrstyrning av 6 objekt och statusövervakning av ytterligare 2 objekt.
En rad mätfunktioner inklusive fas- och jordfelsström, jordfel-, huvud- eller fasspänning, frekvens, strömobalans, maximal belastning, negativ fasföljdsström, aktiv och reaktiv effekt och energi.
Elkvalitetsanalysen inkluderar övervakning av upp till 15:e övertonen, THD i ström och spänning såväl som sag/swell-spänningsmätning.
Efter ett fel tillhandahåller reläet 200 händelseregistreringar, felvärdesnivåer och störningsfil.
Inklusive överström, överspänning, underspänning, jordfels- och frekvensskydd.
Den unika, integrerade ljusbågsvaktsfunktionen ger en ny dimension till anläggningens totala säkerhet och till skydds- och kontrollsystemets pålitlighet.
Ett stort antal stödda kommunikationsprotokoll ingår: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP, TCP/IP, SPA-busslav, DNP 3.0 och IEC 61850.
VAMPSET-programvaran är gratis och gör konfigurationen, idrifttagningen och driften användarvänlig och ser till att användarens skydds- och kontrollbehov enkelt tillgodoses.