Enerlin'X Com'X

Energiserver och datalogger för energistatisktik och nätövervakning.

Del av EcoStruxure

Omfattande vyer över el och annan energiförbrukning som möjliggör åtgärder för energieffektivitetsarbete.
Enerlin'X Com'X Schneider Electric Energiserver och datalogger för energistatisktik och nätövervakning.

Funktioner

Com’X samlar in el/energidata i hela byggnaden från:
>  mätutrustning för eldistributionsapparater (mätare, effektbrytare) och Smart Panels
> mätutrustning för gas, ånga, luft eller vatten (wages)
> temperatur, miljösensorer.

Datan levereras via datanätverket (LAN) eller till fjärrserver för att möjliggöra:
> smarta displayer, dashboards, historiska grafer etc tillgängliga via en vanlig webbläsare (Com´X510).
> avancerad  hantering via lösningar såsom EcoStruxure™ Power Monitoring Expert eller ett 3e parts BMS-system.



Fördelar

Datainsamling från upptill 60 apparater anslutna antingen till :
> Modbus seriell via RS485
> Modbus TCP/IP via Ethernet
> Zigbee trådlös digital
Konfigurerbara loggningsintervall från varje minut till en gång i månaden.
Datalagring som kan vara flera veckor, upptill två år beroende på typ av data,
loggningsintervall osv med Com´X510.

Datapublicering med befintlig data infrastruktur : Ethernet eller WiFi.
GPRS för anläggningar utan möjlighet att använda data nätverket.
Lokal backup av konfigurationsparametrarna, datalagring i händelse av kommunikationsfel.

Snabbt montage i centraler/ställverk tack vare DIN montage.

Snabb parametrering och konfigurering tack vare intuitivt webbgränssnitt:
> Automatisk detektering och tilldelning av IP addresser till system och datorer.
> Automatisk detektering och igenkännande av Schneider Electric apparater.
> Manuellt skapande av tredjepartsapparater.
> Dataselektering och insamling för publicering genom webbsidor tillgängliga med en standard webbläsare.
> Avancerad diagnostik och felsökningsmöjligheter.

Applikationer

Com’X 510 energiserver:
All energihantering i en box

> speciellt lämplig för små och medelstora byggnader
> direkt efter anslutning ges detaljerade vyer över energiförbrukning
> webbsidor enkla att läsa och förstå
> minimal investering, inga tillkommande mjukvaror behövs

Com’X200/210 energi datalogger:
Ø levererar data redo att tas omhand av olika StruxureWare lösningar
Ø publicerar loggad data till olika molnplattformar

Galleri

  • Accessory: GPRS modem
  • Accessory: WiFi USB dongle

Fler länkar