Vamp 300-serien
Effektiv serie reläskydd och kontrollenhet för kraftsystem.
Utgången
Overview
Funktioner
Schneider Electrics VAMP 300-serie erbjuder modulära reläskydd som kombinerar standardiserad hårdvara med avancerad funktionalitet och Ethernet-baserad kommunikation. VAMP 300-serien är fullt kompatibel med VAMP:s banbrytande ljusbågsvakter. Vamp 300 kan integreras i befintliga ljusbågsvaktssystem och erbjuda utlösning på facknivå eller för att utöka systemet med nya mätpunkter. Den flexibla VAMP 300-serien har utformats med användarvänlighet i fokus för att möta skydds- och kontrollbehoven i många olika applikationer och erbjuder en komplett och pålitlig skydds och övervakningslösning, inklusive valbar integrerad ljusbågsvakt. Standargaranti: 2 år
Fördelar
- Komplett skydd för ledningar och motorer
- Ultrasnabb ljusbågsvakt
- Total kontroll
- Omfattande mätningar
- Elkvalitetsanalys
- Komplett störningsskrivarfunktionalitet
- Programmerbara skyddssteg
- Omfattande kommunikation
- Användarvänlig konfiguration
Applikationer
- VAMP 300F: Tillämpningar där pålitlig skydd och kontrollfunktionalitet behövs för friledningar, kablar, motorer, kondensatorbatteribanker, reaktorer och samlingsskenor i transformatorstationer, kraftverk, industrinät, marina installationer och off-shore installationer.
- VAMP 300M: Tillämpningar där det behövs avancerade skydds och kontrollfunktioner för motorer och motormatningar. Valfritt RTD gränssnitt möjliggör användning av temperaturmätningar från motorlager och lindningar för noggrant termiskt skydd, visning i mimiken och överföring av temperaturinformation till angränsande system.
- VAMP 300G: Tillämpningar där det krävs differentialskydd för generatorer, blocktransformatorer eller komplett skydd av generatorer. VAMP 300G är optimal för medelstora generatorer upp till 150 MW. Den externa RTD-modulen optimerar skydd och övervakningen.
- VAMP 300T: För transformator applikationer som kräver differential, kortslutning, termiskt skydd, jordfel och spänningsskydd.