APC NetShelter SV Enclosures

Universella IT-kapslingar med väsentliga funktioner för att klara de grundläggande kraven och tillämpningarna på rackmonterad IT-utrustning i olika IT-miljöer

Del av NetShelter

Driftsäkra IT-kapslingar med beprövad design och nödvändig funktionalitet även för de mest krävande IT-miljöer
APC NetShelter SV Enclosures APC Brand Universella IT-kapslingar med väsentliga funktioner för att klara de grundläggande kraven och tillämpningarna på rackmonterad IT-utrustning i olika IT-miljöer

Funktioner

NetShelter SV är det rack du säkert är bekant med från Schneider Electric och är vår kostnadseffektiva lösning med enbart basfunktioner. Netshelter SV behåller starkt fokus på kyla, eldistribution och kabelhantering och har tillval som sidopaneler, hjul och bakre kabelkanaler för att minska kostnaden.

Fördelar

Bekvämlighet
  • Snabböppnade dörrar med fjäderstiftdesign - Frontdörrarna kan flyttas till motsatt sida eller bytas mot bakdörrarna. Dörrarna är tillverkade med enkla gångjärn så att man enkelt kan lyfta av dem.
  • Perforerade fram- och bakdörrar - Perforerade dörrar på fram- och baksidan ger rikligt med ventilation åt rackmonterad utrustning.
  • Enkelt urval - Inget behov av att ägna timmar åt att välja från och sammanställa dussintalas av artikelnummer för att skapa en enkel kapsling. Schneider Electric har gjort det enkelt genom att hantera detaljerna och erbjuda kompletta kapslingar med ett enda artikelnummer.
  • Öppningar för kabelåtkomst och paneler - Stora öppningar för kabelåtkomst i taket ger god åtkomst för kabeldragning uppifrån. Den nedre konstruktionen möjliggör obehindrad kabelåtkomst via ett upphöjt golv. Borstar i taket för 800 mm (32 tum) breda kapslingar.
  • Verktyg för justering av skåp och maskinvara medföljer - Samtliga skåp kommer som standard med en väska med fästdon, som innehåller fästen för montering av IT-utrustning och verktyg för enklare skåpjusteringar.
  • Borttagbara, fullhöga sidopaneler - Sidpaneler är löstagbara för enkel åtkomst till kapslingen under installation och inställning av utrustningen. Sidpanelerna är låsbara med en enda nyckel som också passar till front- och bakdörrarna.
Kompatibilitet
  • Tillverkaroberoende EIA-310 19 in garanterad kompatibilitet för rackmontering - Leverantörsneutral montering för garanterad kompatibilitet med all EIA-310-kompatibel 19"-utrustning. Pengarna-tillbaka-garantin "Passar som hand i handske" ger lugn i sinnet för att all din EIA-310-E-kompatibla, rackmonterade utrustning ska passa fysiskt i en NetShelter.
  • Kompatibel med Schneider Electrics racksystem - Kompatibilitet med ett brett produktsortiment av Schneider Electrics racktillbehör för att erbjuda möjligheten att skapa ett komplett racksystem. Konfigurera racklösningar med hjälp av industriledande Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer-konfigurerare, komplett med verifiering av produktkompatibilitet, samt användbar katalog med 3:epartsutrustning som en hjälp med att visualisera din ideala racklösning.
Rörlighet
  • Justerbara monteringsskenor med enkel inriktning - De vertikala monteringsskenorna kan justeras i steg om 10 mm (0,4 tum) vilket räcker för praktiskt taget alla monteringssätt för IT-utrustning. Rikta in monteringsskenorna mot motsatta sidan av kapslingen genom att leta fram stället för det hål som används. U-positioner är numrerade fram och bak för snabb installation av utrustningen.
  • Förinstallerade monteringsfästen för bakre tillbehör - Integrerade och justerbara bakre fästen för tillbehör erbjuder zero U-monteringspositioner för verktygslös montering av tillbehör. Varje fäste har två monteringsfack som stödjer en kombination av upp till fyra tillbehör, som Rack-PDU:er och vertikala kabelorganiserare monterade på insidan av racken. Flytta fästena från deras standard fabriksplacerade ställen, eller installera ytterligare fästen (AR824002 – 2 st.) för installation av tillbehör med halv kapslingshöjd, som kabelhanterare och vertikala rack-PDU:er.
  • Alternativ med omonterad kapsling (42U x 600 mm B x 1060 mm D) för speciella anläggningar - Inte alla installationsplatser har krav på avstånd för flyttning och installation av kapslingar med standardhöjd. Detta omonterade tillval har packats för transport genom smala utrymmen och montering på anläggningen.
  • Fogutrustning medföljer - Kapslingarna inkluderar förmonterade hopsättningsdetaljer för hopmontering av kapslingar i rad och för att ge ytterligare stabilitet åt kapslingen. Kapslingarna är förinstallerade med monteringsfästen för hopsättning av kapslingar med centrumavstånd 600 mm. Monteringsfästen för hopsättning av kapslingar med centrumavstånd 24 tum ingår i satsen med monteringsdetaljer.
  • Standard-profilhjul och justerbara nivåfötter underifrån - specialskåpna levereras som standard med både höjdinställningsfötter och hjul. Höjdinställningsfötterna kan justeras med hjälp av skruvnyckel från kapslingens undersida.
  • Delade bakre dörrar - Delade bakre dörrar gör det lättare att utnyttja golvutrymmet maximalt. För att öppna dörrarna krävs bara 279 mm fritt utrymme bakom skåpen.
Säkerhet
  • Inbyggd jordanslutning - Tak, sidopaneler och främre/bakre dörrar är jordade till skåpstommen. Åtta extra elektriska jordningsinsatser finns i stommen för extern jordning.
  • Kapsling till golvskruvade konsoler finns tillgängliga - Kapslingen levereras med skruvade fästen som säkrar kapslingen i lastpallen under transporten. Samma bultade fästen kan användas till att förankra kapslingen i golvet på den slutgiltiga anläggningsplatsen.