EcoStruxure™ Operator Terminal Expert

Snabbare ingenjörsarbete

Snabbare ingenjörsarbete

Bygg HMI snabbt med 650+ anpassningsbara objekt, mallar och återanvändbara bibliotek.

Enkelt att använda

Enkelt att använda

Bygg moderna HMI:er enkelt med skalbar design samt enkelt skapande, delning och integration.

Säkra lösningar

Säkra lösningar

Höga säkerhetsinställningar som standard med krypterade protokoll gör skyddet enkelt och problemfritt.

Se vad det kan göra

Se vad det kan göra

Gör det snabbt med bibliotek

Skapa snabbt layouter genom att dra och släppa objekt i rutnät, arbetsytor eller anpassade mönster. Få tillgång till över 650 inbyggda vektorikoner, bilder, sammansatta objekt och projektmallar, och utöka dina bibliotek genom att importera ytterligare innehåll eller använda anpassade objekt som kollegor har delat.

Lätt att bygga dina egna objektbibliotek

Skapa och anpassa bibliotek med redigeraren för sammansatta objekt. Kombinera anpassad grafik, skript och konverterare till ett enda objekt för att förenkla och påskynda projektutvecklingen. Visa endast de egenskaper som behövs för snabbare driftsättning, dela innehåll på ett säkert sätt via integrerade import- och exportfunktioner och utöka dina anpassade bibliotek genom att importera och anpassa sammansatta objekt efter ditt projekts behov.

Säker som standard

Anslut enkelt enheter via flera gränssnitt och bygg en brygga mellan OT- och IT-system med en OPC UA-server. Säkerställ tillförlitliga och regelverksenliga elektroniska register och signaturer med stöd för FDA Part 11, och möjliggör säker fjärråtkomst utan programmering genom att utnyttja befintliga nätverk med hög säkerhet och minimalt IT-arbete.

Grundläggande

Professionell

Action
Kompatibel maskinvara
STO7, ST6, STM6
Included
Included
GTU, GTUX, PC/AT (PSA6, P6, GTU, 3rd party)
--
Included
Funktioner
Användning av sammansatta objekt
Included
Included
Grundläggande funktioner
Included
Included
Web Server API
--
Included
Skapa/redigera sammansatta objekt
--
Included
OPC UA-server
--
Included
Nya funktioner
OPC UA-klient
Från och med v4.4
Från och med v4.4
Medföljande programvara
Vijeo Designer
--
--

Skapa HMI-skärmar snabbare och smartare

Att bygga skärmar från grunden är tidskrävande. Öka din effektivitet med EcoStruxure Operator Terminal Expert. Säg adjö till repetitivt arbete och hej till effektivitet

EcoStruxure Operator Terminal Expert-katalog
EOTE Modernt och lättanvänt konfigurationsprogram
Modicon och Harmony med EOTE
Dokumentnedladdningar
Programvara och fast programvara

Vanliga frågor