EcoStruxure™ Power SCADA Operation 8.0

Elspecifik SCADA som kombinerar övervakning och energirapporteringsprogramvaror.

EcoStruxure™ Power SCADA Operation ger dig snabb datainsamling för kontroll och översikt av din elanläggning.
EcoStruxure™ Power SCADA Operation 8.0 Schneider Electric Elspecifik SCADA som kombinerar övervakning och energirapporteringsprogramvaror.

Funktioner

EcoStruxure™ Power SCADA Operation är det snabba datainsamlings- och styrsystemet  för att öka tillgängligheten i elektriska nät.  Systemet ger operatörer exeptionell kännedom och kontroll över deras elnät genom ett intiutivt, interaktivt och through an intuitive, interactive and customizable interface.  With fast, consistent access to actionable information, Power SCADA Operation användare är effektivare på att skydda och optimera deras elnät, både att förbättra både effektiviteten och produktiviteten.

Vill du veta mer?
Knowledge is Power e-brochyr Med all funktionalitet från ledande SCADA mjukvara – snabb data insamling, realtids övervakning och kontroll, full redundans, skalbarhet – kombinerat med el- och energispecifika visualiseringsverktyg, ger Power SCADA Operation kraftfull kapacitet, detaljerade larm, och cybersäkerhet nödvändig för er elförsörjning. Även om inte styrning är ett krav för er applikation, är mjukvaran ett utmärkt val för övervakning av sstora elanläggningar.PowerSCADA Expert v8.2 Hotfix #2 (senaste set för komplett uppdatering av PSE v8.2 daterad 6 September 6, 2017)
Zip filen innehåller installationsfiler och version info. Inkluderar PowerSCADA Operation Kumulativa uppdateringar och förbättringar för uppdatering #1 - #2 tillsammans med uppdateringar i Citect 7.50 SP1 Patch 16. Detta inkluderar ArchestrA säkerhets patch från Augusti (SEVD-2017-236-01).  Viktiga förbättringar inkluderar men begränsas inte till IPv6 stöd i I/O Device Wizard, diverse larmfilterförbättringar, etc.
SHA256 checksum: BE42F447C6D678EB105832CE4F6F460C630C866FF9866D9F7CC486BAACA7AE2C

3) Event Notification Module Hotfix #1
Zip filen innehåller installationsfiler och version info för ENM hotfix #1 för PSE v8.2. Inkluderar ENM hjälp filer som inte installerades av ENM installer från början i PSE v8.2 och inkluderar fixar för problem med  message format parameters "LAST" och "FIRST" for [SOURCE] attribut som inte fungerar normalt.
SHA256 checksum: 967C6F4D0EBCC4FF95E9CAC99326BC85821AAA3B826787E1D4AA6AFB0E7309B8

Tidigare släppta uppdateringar (endast för referens, senaste varsion innehåller tidigare versioner):
PowerSCADA Expert v8.2 Updatering #1 (daterad 7 April , 2017 tidigare as Hotfix #1)
Zip filen innehåller installationsfiler och version info för PSE v8.2 hotfix #1. Den innehåller kritiska åtgärder för problem med EWS, ENM funktion & prestanda, IO Device Manager och support för Power SCADA upgraderingar.
SHA256 checksum: 0B925D1E2FB4630E67138A3029F6EFFCB4A7907BA3B6B208ED82220C0584ACEB

Fördelar

Power SCADA Operation mjukvara kombinerar Schneider Electric’s prövade expertis i energiövervakning med funktionalitet i ett high-performance SCADA-system, skapandes ett flexibelt, operatörs orienterat erbjudande som möter varje användares unika krav. Mjukvaran integreras sömlöst med ert elektriska system och har en skalbarhet som fortsätter att möta upp era krav i framtiden.

Med Power SCADA Operation kan ni:
  • Optimera hela er elinstallation för ökad produktion
  • Förbättra effektiviten och besluten hos era operatörer genom att ge de access till noggrann, snabb och omfattande information
Ni kan också kontakta Schneider Electric  service för support, utökning och uppgradering av ert Power SCADA Operation system genom hela livscykeln av systemet.

Applikationer

Power SCADA Operation kombinerar det bästa med SCADA och energiövervaknings mjukvara i en enda applikation med högsta prestanda och avancerad anpassningsbarhet för de mest krävande och kritiska anläggningarna.

Anläggningsexempel:
  • Optimering och säkerställa produktion på industrier och tillverkande fabriker
  • Säkerställa och upprätthålla energiförsörjningen på Ssjukhus
  • Förbättra elkvalitén och energianvändningen i data center

Fler länkar