EcoStruxure™ IT Advisor: Cooling Optimize

Dynamisk eliminering av ”hot spots” (heta punkter) och energibesparing genom intelligent styrning av kylningen.

Del av EcoStruxure

Aktiv kylningsstyrning för optimal resursanvändning och energibesparing.
EcoStruxure™  IT Advisor: Cooling Optimize Schneider Electric Dynamisk eliminering av ”hot spots” (heta punkter) och energibesparing genom intelligent styrning av kylningen.

Funktioner

Datacenter-drift: Cooling Optimize optimerar fortlöpande luftflödet i datacentret, vilket ger högre driftsäkerhet och tillgänglighet. Cooling Optimize är ett system med sluten loop, som reagerar på real-tidsdata, automatiskt identifierar och eliminerar hot spots och hjälper till att diagnostisera potentiella risker i anläggningen. Applikationen balanserar behovet av kylning mot lägsta möjliga energiförbrukning, och ger omedelbart möjliga kostnadsbesparingar och rätt mängd kylning i datacentret. Applikationen ger anläggningschefer möjlighet till kontroll av önskade temperaturer och full insyn i de termiska förhållandena. Den nyttjar intelligent programvara som fortlöpande justerar kylningen i takt med att förhållandena i omgivningen förändras. Denna real-tidsrespons på temperaturpåverkande händelser, som förflyttning av utrustning, uppgraderingar eller variationer i IT-lasten, stabiliserar luftflödet och löser det komplexa pusslet med allokering av erforderliga kylningsresurser.

Fördelar

Kostnadsbesparingar
  • Öka utrustningens livslängd - Effektiv användning av kylutrustningen minskar behovet av underhåll och förlänger utrustningens livslängd.
  • Energibesparingar - Ger upp till 40% besparing i kylningsenergi genom optimalt utnyttjande av befintlig kylutrustning.
Skydd
  • Multi-användaraccess - Gör det möjligt att flera användare samtidigt kan arbeta med tillämpningen.
  • Användarroller - Använd olika accessnivåer genom login från olika användare och fördefinierade användarroller.
  • Trådlösa temperaturgivare - Nyttjar en rad trådlösa temperaturgivare för att bestämma den exakta nivån på värmelasten i datacentret
  • Skrivskyddad åtkomst - Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
  • Lösenordssäkerhet - Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Tillgänglighet
  • Drifttidsskydd - Omedelbar identifiering och eliminering av hot spots värnar drifttiden och säkerställer att driften kan fortgå som planerat.
  • Prestandarapport - Verifierar energi- och kostnadsbesparingar, liksom även minskade utsläpp av växthusgaser, som uppnås med hjälp av aktiv kylningsstyrning.
  • Befintlig infrastruktur för kylning - Arbetar tillsammans med din befintliga infrastruktur; DX (direkt expansion), kylt vatten, economizers och evaporativa (avdunstning) kylmetoder, som luftflödesmiljöer under golv, överliggande, i kanaler och utan kanaler.
  • Manuell förbikoppling - Ger operatörerna möjlighet att manuellt ta kontrollen över kylningsresurserna och kringgå systemet.
  • Riskminskning - I händelse av nödfall, kommer kylenheterna automatiskt att arbeta med maximal effekt och säkerställa en kyld anläggning, även om Cooling Optimize inte kan kopplas in och styra kylningsenheterna.
  • Rapport om temperaturuppfyllelse - Detekterar om racktemperaturer har överensstämt med önskade inställningar, och den tidsperiod som rackna inte överensstämt med inställda gränsvärden, vilket möjliggör enkel detektering av potentiella brister i den fysiska infrastrukturen.
Övervakningsmöjlighet
  • Intelligent styrning - Temperaturdata överförs trådlöst till nätverks-gateways, summerade och analyserade av programvara för styrning, vilket bestämmer vilka krav på styrningen som ska levereras direkt till kylutrustningen.
  • Dynamisk optimering - Det termiska luftflödet anpassas fortlöpande för att passa real-tidsbehoven som skapas av den dynamiska omgivningen i ett datacenter.
  • Återvinna kylkapaciteten - Fortlöpande optimerad kylkapacitet möjliggör tillkoppling av ytterligare IT-last och ökad IT-kapacitet i datacentret.
  • Kartläggning av påverkan - Ger stor inblick i enskilda kylningsenheters påverkan på temperaturen i varje del av datacentret.