Harmony XB4

Tryckknappar, vred, nödstopp och signallampor i metall för håltagning Ø 22 mm.

Del av Harmony

Harmony XB4 innehåller produkter som tryckknapp, nödstoppsknapp, lamptryckknapp, vred, nyckelvred, lampvred och signallampa i metall för användning i kontrollpaneler, apparatskåp, maskiner, fordon etc. Tryckknapparna finns med kromad eller svart frontring. För en modernare design använd tryckknappar för infällt montage. Du kan även anpassa tryckknapparna med text, bild, ikon, logotype med mera, enkelt i vår produktväljare. Kapslingklass upp till IP69K. Drifttemperatur från -40 till +70 °C.
Harmony XB4 Schneider Electric Tryckknappar, vred, nödstopp och signallampor i metall för håltagning Ø 22 mm.