Easy UPS 1-fas On-Line
För små till medelstora företag tillhandahåller Easy UPS 1-fas On-Line ett grundläggande strömskydd för instabila strömförhållanden.
Produkter
Overview
Funktioner
För små till medelstora företag tillhandahåller Schneider Electric en ny kategori av UPS-enheter som är utformade för grundläggande strömskyddsbehov även under de mest instabila strömförhållandena.schneider Easy UPS 1 Ph On-Line är en mångsidig, kostnadseffektiv UPS av hög kvalitet som utvecklats för att kunna hantera ett brett spänningsintervall och inkonsekventa strömförhållanden.
Fördelar
Hög effektfaktor - Mer verklig uteffekt i watt 0,8 Pf (1, 2, 3 kVA). - Unity Pf (6, 10 kVA) effektfaktorkorrigering för ingång (0,95 vid normal ingång och full belastning) - Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kabelgeneratorkompatibla enheter - Säkerställer ren, oavbruten ström till lasterna i händelse av utökat strömavbrott OVCD-skydd (överspänningsfrånskiljare) - Under specialapplikation med högspänningsförhållanden förhindrar OVCD-skydd skador på UPS-komponenter och förlänger livslängden för UPS - Bred ingångsspänning (halvlast: 110-300VAC) - Tillåten för instabila energimiljöer Intelligent batterihantering - Maximerar batteriprestanda, livslängd och tillförlitlighet med intelligent precisionstemperaturkompenserad laddning- Inbyggd automatisk och manuell bypass - Säkerställer sömlös ström till lasten även i händelse av katastrofala UPS-fel Strömkonditionering - Skyddar anslutna laster från överspänning, åska och andra störningar i strömförsörjningen - Flash-uppgraderingsbar programvara - Rader för fältuppdateringar av firmware via kommunikationsportar (USB eller RS232) LCD/LED-skärm - Intuitivt gränssnitt ger detaljerad och exakt information med möjlighet att konfigurera lokalt miljömässigt robust, konformerat ECO-läge/grönt läge. Ett energisparläge som gör att intervallet för reglering av ingångsspänning kan ställas in och ändras via nödstopp (EPO) för LCD-skärmen omedelbart tar bort ström till all ansluten utrustning i händelse. (6, 10 kVA-modell) Godkänd av säkerhetsorgan - Säkerställer att produkten har testats och godkänts för att fungera säkert med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den specificerade miljön - Utmärkt elkvalitet och prestanda True Double-conversion ger stram spännings- och frekvensreglering och noll överföringstid för reaktiva laster som maskiner eller labbutrustning