Back-UPS HS

Överlägsen strömförsörjningshantering och skydd för datalinjepanelskåp och hemmanätverksutrustning.

Del av Back-UPS

Unik platsbesparande och ergonomisk design
Back-UPS HS APC Brand Överlägsen strömförsörjningshantering och skydd för datalinjepanelskåp och hemmanätverksutrustning.

Funktioner

Back-UPS HS är speciellt konstruerad för dagens strukturerade kabeldragning och utrustning i hemnätverk. Den monteras vanligen bredvid ett kabelskåp, och erbjuder det bästa systemet för batteribackupström för nätverksutrustningen i ditt hem (modem och routrar) och skyddar även utrustningen från skadliga överspänningar och strömspikar i el-, telefon-, koaxial- och Ethernet-kablar. Det går att fjärrhantera uttagen för Back-UPS HS från en valfri webbserver inom det lokala nätverket, så du kan slå av och på enskilda uttag. Detta gör det möjligt att flytta runt strömmen till de uttag där utrustning som måste startas om är ansluten. Med den här funktionen har du även möjlighet att stänga av icke nödvändig utrustning under strömavbrott så att du sparar batterikraft till kritisk utrustning. Fler funktioner som akustiska larm, statuslampor (lysdioder), batteri som kan bytas av användaren och återställningsbara kretsbrytare gör Back-UPS HS till den perfekta enheten för att skydda utrustningen i ditt hemmanätverk från det konstant föreliggande hotet från ström- och kommunikationsavbrott.

Fördelar

Bekvämlighet
  • Kallstart möjlig - Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • Batteribyte utan verktyg - Tillåter snabbt och enkelt batteribyte.
  • Automatiskt självtest - Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Akustiska larm - Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • LED-statusindikatorer - Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
  • Hot swap-bara batterier - Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Kabelhantering - Minskar oordning bland kablar.
Skydd
  • åskskydd för dataledning - Skyddar ansluten utrustning från överspänning på dataledningarna.
marketing features
  • Hanterbar via nätverk - Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
Övervakningsmöjlighet
  • Webbläsare tillgänglig - Visa användargränssnittet med en webbläsare. Ger snabb tillgång från vilken plats på nätverket som helst
  • 10/100 BaseT-anslutning - Anslut enheten till ett nätverk med en 10 eller 100 BaseT-anslutning