Galaxy Tillbehör

Högeffektiv 3-fas UPS på 20–150 kW (480 V), 10–150 kW (400 V) och 10–75 kW (208 V) för edge-datacenter, små och medelstora datacenter samt andra affärskritiska tillämpningar.

Del av Galaxy

Ökad tillgänglighet. Minskade driftskostnader. Förstklassigt strömskydd för kritisk infrastruktur.
Galaxy Tillbehör Schneider Electric Högeffektiv 3-fas UPS på 20–150 kW (480 V), 10–150 kW (400 V) och 10–75 kW (208 V) för edge-datacenter, små och medelstora datacenter samt andra affärskritiska tillämpningar.