TeSys Giga GV5/GV6 – 70 till 500A

Motorskyddsbrytare för motorer från 150 A till 500 A med avancerat elektroniskt skydd (250 kW / 400 V).

Del av TeSys

TeSys GV5 och GV6-serien av motorskyddsbrytare är konstruerade för att skydda motorer från överbelastning, kortslutningsfel, fasobalans eller fasförlust.
TeSys Giga GV5/GV6 – 70 till 500A Schneider Electric Motorskyddsbrytare för motorer från 150 A till 500 A med avancerat elektroniskt skydd (250 kW / 400 V).