APC Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU ger tillförlitliga PDU-enheter (rack Power Distribution Unit) som erbjuder mer än ett grenuttag för serverrack och nätverksanslutna racklösningar
Produkter
Overview
Fördelar
Kostnadsbesparingar
- Kostnadseffektiv strömfördelning – Tillhandahåller ett antal uttag för att förse rackutrustning med ström till ett överkomligt pris.
- Strömkälla med en ingång – Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater och förser rackmonterad utrustning med ström på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
- Kan monteras i rack – Inkluderar horisontella och vertikala varianter samt varianter med verktygsfri montering. Ger kraft där den behövs mest – i racken nära utrustningen.
- Många ingångs- och utgångsanslutningar – Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.