TeSys F

Kontaktorer och fram/back-kopplare upp till 1000 A (560 kW / 400 V) för motorer (AC3) och upp till 2600 A vid resistiv last (AC1).

Del av TeSys

TeSys F-kontaktorer för att styra motorer från 1000 A (560 kW /400 V). Kontaktorerna mellan 28 till 500 A har ersatts med de nya lt/lt/gt/a href="https://www.se.com/se/sv/product-range/26322422"lt/gt/gt/ lt/lt/gt/ult/gt/gt/TeSys Giga kontaktorernalt/lt/gt//ult/gt/gt/lt/lt/gt//alt/gt/gt/.
TeSys F Schneider Electric Kontaktorer och fram/back-kopplare upp till 1000 A (560 kW / 400 V) för motorer (AC3) och upp till 2600 A vid resistiv last (AC1).