TeSys B

Skenmonterade kontaktorer upp till 2750 A, 900 kW / 400V.

Del av TeSys

TeSys B kontaktorer finns tillgängliga som standardlösning eller kundunik lösning från 80 A till 2750 A.
TeSys B Schneider Electric Skenmonterade kontaktorer upp till 2750 A, 900 kW / 400V.

Funktioner

4 storlekar:
  • LC1-BL upp till 800 A/AC-1
  • LC1-BM upp till 1 250 A/AC-1
  • LC1-BP upp till 2 000 A/AC-1
  • LC1-BR upp till 2 750 A/AC-1
4 utföranden av momentana kontakter. Kombinerbara termiska överbelastningsreläer: LR9-F, LT6

Fördelar

Snabba, enkla val.

Applikationer

  • Industri, infrastruktur, byggnader o.s.v.:
– Kontroll över alla typer av motorer i normalt eller stort behov av service
– Kontroll över resistiva, induktiva och kapacitiva kretsar.

Galleri

  • Contactor TeSys LC1BP31 for control, 1 pole, 800A to 2750A
  • Contactor CV1KBS, 2 poles,  front view
  • Contactor CV1KBS, 3 poles, front view