TeSys LT3

Skyddsreläer för termistor.

Del av TeSys

TeSys LT3 termistorskyddsrelä är konstruerade för användning med PTC-termistorgivare. Lösningen ger kontinuerlig temperaturövervakning för att skydda maskiner (motorer, generatorer etc.) från skadlig värme.
TeSys LT3 Schneider Electric Skyddsreläer för termistor.

Funktioner

  • Övervakar temperaturen i de maskiner som ska skyddas via PTC-termistorsonder
  • LT3-SE: med automatisk återställning
  • LT3-SA: med automatisk återställning; inkorporerat indikatorljus för spänningsfel
  • LT3-SM: med manuell återställning; indikatorljus för spänningsfel, enhetsknapparna ”test” och ”återställning” inkorporerade
Anslutning via burkontakter

Fördelar

Intelligent produkt med inbyggd styrfunktion för maskinens temperatur och snabbt, enkelt val.

Applikationer

  • Industri, infrastruktur, byggnader o.s.v.:
- Generellt skydd och motorskydd med PTC-sonder
- Skydd för resistorer, bärlager, kondensatorer
- Frekventa starter, krävande miljöer