Altivar 11

Altivar 11

Frekvensomvandlare för 3-fasiga asynkronmotorer från 0,18 till 2,2 kW
Altivar 11 Schneider Electric Altivar 11

Funktioner

100–120 V/200–240 V enfas
200–230 V trefas, 50/60 Hz
  • Varvtalsreglering med flödesvektorstyrning
  • Varvtalsområde från1 till 20
  • Skydd av drivenhet och motor
  • Tålighet även i krävande miljöer från -10 till +50 °C
  • Genom ledardragning och anslutning med hjälp av bundna skruvar: enkelt byte av elektromekaniska lösningar
  • Kompakt montering sida vid sida
  • Montering på DIN-skena möjlig
  • Integrerad klass B EMC-filter eller tillgänglig som tillval
  • Mycket låg läckström för drivenheten kompatibel med 30 mA differentialströmbrytare för säkert personalskydd
  • Version monterad på bottenplatta tillgänglig

Fördelar

Äkta effektivitet med reducerad storlek!...

Altivar 11:s höga prestanda och kompakta storlek gör elektromekaniska lösningar ett minne blott. Utformad för maximal enkelhet med sin snabba start, användarvänliga justering och snabb installation – den integrerar alla nödvändiga funktioner för användning var som helst i världen.

Applikationer

  • Transportanordningar, garagedörrar, hissdörrar, automatiska parkeringsbommar, kassor, etc
  • Slipmaskiner, sågar, borrar, träningsutrustning, rullande displayer, indragbara huvar, degblandare, etc

Galleri

  • Version with local control and negative logic
  • PowerSuite configuration software workshop