EasyLogic PM1000 series

Kostnadseffektiva mätare för grundläggande mätning

Del av Easy Series

Kombinationsinstrument i grundutförande
EasyLogic PM1000 series Schneider Electric Kostnadseffektiva mätare för grundläggande mätning

Funktioner

EasyLogic PM1000-seriens kombinationsinstrument är lättanvända, kostnadseffektiva mätare som erbjuder de grundläggande mätfunktioner som krävs för att övervaka en elinstallation. Med sin robusta konstruktion, kompakta storlek och låga installationskostnad erbjuder dessa toppmoderna mätare en bra balans mellan funktion, kvalitet och pris. EasyLogic PM1000-seriens kombinationsinstrument är tillgängliga i två olika versioner för att bättre passa specifika tillämpningar:

  • PM1000, basversion
  • PM1200, basversion med en RS485-port för Modbuskommunikation

Huvudegenskaper

  • Uppfyller UL och CE
  • Schneider Electric Green Premium-produkt
  • Formfaktor (96 x 96 x 80 mm)
  • Snabb och lätt installation: uppstarten görs med frontpanelens knappar
  • Turbo Key-knappen ger dig åtkomst till de oftast visade parametrarna eller öppnar inställningsläget
  • Skyddad åtkomst till installationsparametrar med unikt lösenordsskydd
  • Ljus, lättläst LED-display (3 rader med 4 siffror varje 8 segment)
  • Automatisk omskalning mellan kilo, mega och giga
  • Läget för automatisk rullning av mätvärden gör det enklare att avläsa mätaren
  • Färgkodad analog lastindikator visar belastningen i procent genom 12 LED-segment
  • Direktanslutning för spänning upp till 480 V AC fas-fas
  • Färgkodad plintmärkning för att underlätta och säkerställa korrekt inkoppling
  • Noggrannhetsklass 1.0 enligt IEC 62052-11 och IEC 62053-21
  • Spänning, ström, effekt, frekvens, effektfaktor, medelvärden, energi
  • Total övertonshalt (THD)
  • Drifttid, belastningstid, antal avbrott

Fördelar

EasyLogic PM1000-seriens mätare hjälper dig att:

  • minska energikostnaderna
  • förbättra elkvaliteten
  • förbättra driftkontinuiteten

Applikationer

  • Panelinstrument
  • Fjärrövervakning av en elektrisk installation
  • Belastningsstudier och anläggningsoptimering
  • Förebyggande underhåll