Enclosed Altivar ATV61 or ATV71 (M-Flex)
Maximal flexibilitet för de mest krävande tillämpningarna
Funktioner
Med de nya justerbara Altivar® 61/71-frekvensströmomformarna erbjuder M-Flex™:s inkapslade drivstyrenhet en plattform med genomtänkta standard- och specialfunktioner för att uppfylla de olika behoven hos kommersiella, industriella och kommunala processtillämpningar där funktionerna måste ha stor mångsidighet. M-Flex™ inkapslade drivstyrenheter är lågspänningsprodukter tillgängliga i följande klassningar:
Konstant vridmoment (krävande drift, 150 % strömbegränsning)
- Altivar® 71 strömomriktare
- 1 till 450 hk, 460 V
- 1 till 40 hk, 208/230 V
Variabelt vridmoment (lätt drift, 110 % strömbegränsning)
- Altivar® 61 strömomriktare
- 1 till 500 hk, 460 V
- 1 till 50 hk, 208/230 V