Acti9 iID

Jordfelsbrytare (RCCB) i normutförande och finns för märkströmmar upp till 125 A.

Del av 9 Series

Acti9 jordfelsbrytare finns i klass AC, A, A-SI, B-SI samt B-EV. Alla med tilläggsbenämning -SI har 3 unika egenskaper: Stötströmstålighet 3 kA, korttidsfördröjning på 10 mS samt extra fuktskydd och dammskydd. Känsligheten är mellan 10-500 mA. Finns även i selektivt utförande. B-EV är speciellt framtagen för skydd av utrustning till elbilsladdning.
Acti9 iID Schneider Electric Jordfelsbrytare (RCCB) i normutförande och finns för märkströmmar upp till 125 A.