Drives Controller - Altivar IMC

1 000 instruktioner på 942 µs, webbserver, CANopen, PLCopen

30 % lägre kostnad än med ett konventionellt PLC-baserat system
Drives Controller - Altivar IMC Schneider Electric 1 000 instruktioner på 942 µs, webbserver, CANopen, PLCopen

Funktioner

ATV-IMC inbyggt styrkort för drivenheterna med variabelt varvtal Altivar 61 och 71

  • En intelligentare drivenhet
    .
    Utför komplexare operationer (2 MB minne)
    . Minskar programmets laddningstid (Mini-B USB-kontakter)
    . Kommunicerar med alla andra systemenheter (inbäddad Ethernet-anslutning och CANopen-port)
  • Ett öppnare människa-maskin-gränssnitt
    .
    Direkt anpassning av den grafiska visningen för Altivar-drivenheten (8 rader med 24 tecken)
    . Specialanpassad ATV-IMC-meny
    . Anpassningsbar meny som skräddarsytts för tillämpningen
  • Öppen och kommunikativ . Helt transparent åtkomst till alla andra enheter i systemarkitekturen via CANopen med FDT/DTM-teknik. . Det inbyggda ATV-IMC-styrkortet kan också använda:
    – Drivenhetens lokala I/O
    – Drivenhetens I/O-expansionskort
    – Tillvalskort för drivenhetskommunikation
    – Kodargränssnittskort för varvtalsåterkopplingsräknare
    – Drivenhetsparametrar (varvtal, ström, vridmoment o.s.v.)
  • Upptäck: ”Flexibel maskinstyrning”
    .
    1 programvarumiljö EcoStruxure™ Machine Expert . Flera plattformar för styrning av maskinvara:
    – Logiska styrenheter Modicon M2xx
    – Rörelsestyrenheter Modicon LMCxxx
    – HMI-styrenheter Magelis XBTGC
    – Drivningsstyrenheter Altivar IMC

Fördelar

Altivar IMC inbyggt styrkort för drivenheterna med variabelt varvtal Altivar 61 och 71
Det inbyggda styrkortet Altivar IMC har utvecklats för att uppfylla OEM-krav på prestanda, enkel installation och vidareutveckling.
Det inbyggda styrkortet ATV-IMC används för att anpassa drivenheter med variabelt varvtal till särskilda tillämpningar genom att integrera styrsystemfunktioner.

Applikationer

ATV-IMC kan integreras sömlöst i en rad olika tillämpningsarkitekturer som t.ex allmän maskinstyrning och hissanordningar

Fler länkar