Acti9 NG125

En serie minibrytare med hög brytförmåga med märkström upp till 125 A och är avsedd för industriapplikationer.

Del av 9 Series

Minibrytare NG125 finns med brytförmåga upp till 50 kA enligt EN 60947-2. I serien ingår tillbehör som hjälpkontakter, shuntutlösare, underspänningsutlösare mm.
Minibrytare NG125 kommer att utgå under 2027. Ersätts med minibrytare Acti9 iC60P upp till 63A och därutöver effektbrytare MCCB ComPact NSXm.
Acti9 NG125 Schneider Electric En serie minibrytare med hög brytförmåga med märkström upp till 125 A och är avsedd för industriapplikationer.