PowerLogic PM700 serien
Kompakta, mångsidiga mätare för ställverksövervakning eller kritiska laster
Utgången
Overview
Funktioner
PowerLogic PM Serie 700 erbjuder all mätkapacitet som krävs över att övervaka en elektrisk installation i en enda 96 x 96 mm-enhet med djupmått på endast 50 mm bakom frontpanelen. Med den stora displayen kan du övervaka alla tre faser och neutralledaren samtidigt. Den reflexfria displayen har stora 11 mm höga tecken och en kraftfull bakgrundsbelysning för lätt avläsning även vid extrema ljusförhållanden och siktvinklar.
Egenskaper:
- PM700, basversion med THD och min/max-värden
- PM700P, basversion plus två pulsutgångar för energimätning
- PM710, basversion plus en RS 485-port för Modbuskommunikation.
Egenskaper:
- Kräver endast 50 mm utrymme bakom frontpanelen
- Stor bakgrundsbelyst display med inbyggd stapelvisning
- Intuitiv hantering
- Effekt- och strömmedelvärden, THD och min/max-avläsning i basversionen
- Noggrannhetsklass 1 enligt IEC 61036
Fördelar
PowerLogic PM700 hjälper dig att:
- minska energikostnaderna
- förbättra elkvaliteten
- öka driftkontinuiteten för optimal hantering av din elektriska installation och bättre produktivitet.
Applikationer
- Panelinstrument.
- Underdebitering och kostnadsfördelning.
- Fjärrövervakning av en elektrisk installation.
- Övertonsövervakning (THD).