PowerLogic PM800 serien

Kompakta, mångsidiga och flexibla mätare för ställverksövervakning eller kritiska laster

96 x 96 mm PowerLogic kombinationsinstrument för hög- och lågspänningsnät
PowerLogic PM800 serien Schneider Electric Kompakta, mångsidiga och flexibla mätare för ställverksövervakning eller kritiska laster

Funktioner

Kombinationsinstrumenten i PowerLogic PM800-serien erbjuder de kraftfulla mätmöjligheter som behövs för övervakning av en elektrisk installation i en kompakt enhet på 96 x 96 mm. Effektmätarens stora, lättlästa display ger dig möjlighet att visa alla tre faser och neutralledaren samtidigt. Standardfunktionerna hos kombinationsinstrument i PM800-serien är en RS485 Modbus-kommunikationsport (ASCII och RTU) Ethernet Modbus TCP/IP (tillval), digital ingång, digital utgång, THD-mätning och larmning. PM820 och PM850 erbjuder dessutom anpassad integrerad loggning samt analys av individuella ström- och spänningsövertoner. PM850 erbjuder vågformsinspelning. PM870 är den första kompakta mätaren som erbjuder registrering av spänningshöjningar och -sänkningar (sag/swell) och konfigurerbar vågformsinspelning. Dessutom kan alla modeller mäta andra energislag (WAGES) via digitala ingångar och medger datum- och tidssynkronisering via GPS. PM850 och PM870 har även EN50160- och ITI (CBEMA)/SEMI F-47-utvärderingar.

Egenskaper
:

  • ANSI 12.20 klass 0.2S och IEC 62053-22 klass 0.5S för aktiv energi. Noggrann energimätning för underdebitering och kostnadsfördelning
  • Enkel att installera. Panelmontering med endast två clips, eller montering på DIN-skena med eller utan fjärrdisplay.
  • Direktanslutna spänningsingångar. Inget behov av spänningstransformatorer (PT) upp till 600 V AC
  • Intuitiv navigering med självinstruerande menyer på flera språk
  • Stor antireflexbehandlad display med vit bakgrundsbelysning som visar översiktsvyer med flera storheter
  • Pulsräkning eller mätning av WAGES (vatten, luft, gas, elektricitet, ånga) kan göras med alla modeller. En enda kanal kan samla pulser från flera ingångar
  • Modulär och uppgraderingsbar
  • Versioner med separatmonterad fjärrdisplay (upp till 10 m från mätenheten)
  • Ethernet-kommunikationsport (tillval) erbjuder Modbus TCP/IP-protokoll med stöd för SNMP-objekt och traps för värdmätaren med hjälp av PM8ECC MIB, e-post vid larm, webbserver och Ethernet-till-seriell gateway
  • Synkronisering av datum och tid per GPS via någon av de digitala ingångarna
  • Rymligt och icke-volatilt inbyggt minne
  • Anpassad larmning med tidsstämpel (PM820/850/870)
  • Trendkurvor och korttidsprognoser (PM850 och PM870)
  • Individuella övertonsmagnituder och vinklar, samt vågformsinspelning (PM850/870)
  • Utvärdering av EN50160, ITI (CBEMA)/SEMI F-47 (PM850/870)
  • Identifiering av spänningshöjningar och -sänkningar (sag/swell) och inställbar vågformsinspelning (PM870)
  • Överspänningstålighet enligt ANSI C37.90.1 och överspänningsimmunitet enligt IEC 61000-4-12

Fördelar

Elkvalitet och energianalys i en kompakt enhet

Kombinationsinstrumenten PowerLogic Serie 800 är avsedda att:

  • Minska energikostnader genom att hjälpa dig förstå var och hur energi används
  • Öka utrustningens livslängd och förebygga onödiga investeringar genom att hjälpa dig förstå lastfördelningar och identifiera ledig kapacitet
  • Öka installationens tillförlitlighet och minska avbrottstider genom att hjälpa dig övervaka, felsöka och förebygga elkvalitetsproblem (PM870 omfattar sag/swell-detektering och konfigurerbar vågformsinspelning)
  • Mäta och hantera icke-elektriska energislag med upp till fem olika kanaler för optimal hantering av din elektriska installation och bättre produktivitet.

Applikationer

  • Panelinstrument
  • Underdebitering, kostnadsfördelning och verifiering av energifakturor
  • Fjärrövervakning av en elektrisk installation.
  • Grundläggande elkvalitetsanalys och energihantering
  • Optimering av energileverantörskontrakt