Impulsräknare CI

Analog impulsräknare i normutförande för montering på DIN-skena.

Del av PowerLogic™

Elektromekanisk och avsedd att räkna pulser från mätande apparater. I displayen visas det totala antalet pulser och kan ej nollställas.
Impulsräknare CI Schneider Electric Analog impulsräknare i normutförande för montering på DIN-skena.

Funktioner

Elektromekanisk räknare avsedd att räkna impulser från olika typer av mätare som ex.vis: kWh-mätare, temperaturgivare o.s.v.

Egenskaper:

  • Märk och mätningsspänning: 230 V AC, 50/60 Hz.
  • Egenförbrukning: 0,15 VA.
  • Maximal visning: 9 999 999 impulser. Utan återställning.
  • Mätdata:
    • minsta impulstid: 50 ms
    • minsta tid mellan 2 impulser: 50 ms.

Fördelar

  • Alla typer av mätningar: A, V, Hz, kWh
  • För montage på DIN-skena
  • Analog display.

Applikationer

  • Impulsräknare.

Fler länkar