Analog AMP/VLT

Amperemeter och voltmeter i analogt utförande för montage i normkapsling.

Del av PowerLogic™

Amperemeter finns i olika varianter med och utan strömtrafo beroende på vilken märkström som ska mätas.
Analog AMP/VLT Schneider Electric Amperemeter och voltmeter i analogt utförande för montage i normkapsling.

Funktioner

Amperemetrar mäter strömmen i ampere som löper genom en elektrisk krets.
Voltmetrar mäter skillnaden i potentialen (spänningen) i volt i en elektrisk krets.

En amperemeter visar mätvärdet på en utbytbar skala. Serien omfattar två enhetstyper: enheter för infälld installation eller installation på DIN-skena

Gemensam teknisk information:
  • noggrannhet: klass 1,5
  • driftfrekvens: 50/60 Hz
  • drifttemperatur: -25 °C till +55 °C
  • för enheter med infälld montering, två storlekar: 72 x 72 och 96 x 96

Fördelar

  • Alla typer av mätningar: A, V, Hz, kWh
  • DIN-skena eller infälld montering
  • Digital eller analog visning

Applikationer

  • Lokal mätning.

Galleri

  • Analog iAMP - DIN-rail mounted ammeter
  • Analog iVLT - DIN-rail mounted voltmeter
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for motor feeder
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for standard feeder
  • Analog VLT - Panel mounted (72x72 and 96x96) voltmeter

Fler länkar