iCH

Analoga timräknare i infällt utförande eller för montage på DIN-skena.

Del av Easy Series

Timräknare är av elektromekanisk typ och avsedd att användas för att mäta totala funktionstiden för en anläggningsdel.
iCH Schneider Electric Analoga timräknare i infällt utförande eller för montage på DIN-skena.

Funktioner

Elektromekaniska räknare som räknar drifttimmarna för en maskin eller en elektrisk utrustningsdel. Då de ger en exakt indikering av drifttiden används räknarna för att bestämma när förebyggande underhåll ska utföras.

Egenskaper:
  • DIN-skena eller infälld montering
  • Elektromekanisk visning.
  • Maximal visning: 99 999,99 timmar.
  • Visningsnoggrannhet: 0,01 %.
  • Utan återställning.

Fördelar

  • Alla typer av mätningar: A, V, Hz, kWh
  • Infällt montage eller för montering på DIN-skena

Applikationer

  • Timräknare.

Fler länkar