Evolis
Vakuumbrytare för mellanspänning, upp till 24 kV.
Produkter
Overview
Funktioner
Effektbrytare från 7,2 till 24 kV
- för fast montage, utdragbara i kassett, med front- eller sidomonterat manöverdon
- optimerad bredd för att underlätta ställverksintegration
- märkström från 630 till 2500 A
- kortslutningsström från 25 till 40 kA
Tillval:
- Elektrisk manöver för fjärrstyrning
- Nyckellås för låsning av effektbrytaren i frånslaget läge.
Fördelar
När tillförlitlighet och förtroende är drivkraften
Evolis-effektbrytare bildar tillsammans med en uppsättning komponenter och designverktyg ett komplett erbjudande för att bygga kundanpassade Msp-ställverk. Evolis-sortimentet ger våra partners, ställverkstillverkare, trygghet.
Evolis-effektbrytare bildar tillsammans med en uppsättning komponenter och designverktyg ett komplett erbjudande för att bygga kundanpassade Msp-ställverk. Evolis-sortimentet ger våra partners, ställverkstillverkare, trygghet.
Applikationer
- Driftoch skydd av eldistribution från 7,2 till 24 kV inom offentlig, industriell eller allmän eldistribution.
- Bra lösning för både nya såväl som vid modernisering av befintliga anläggningar.