MV Current Transformer

Strömtransformatorer för inomhusbruk upp till 40,5 kV.

-
MV Current Transformer Schneider Electric Strömtransformatorer för inomhusbruk upp till 40,5 kV.

Funktioner

Omfattande urval av strömtransformatorer för inomhusbruk, för mätning och skydd:
  • Uppfyller standarden IEC 60044-1
  • Märkström: från 5 till 5000 A
  • Referensspänning för isolering: upp till 36 kV–40,5 kV
Optimerad utformning och förbättrade prestanda:
  • Standardutförande
  • Optimerade dimensioner
Passar för användning i alla typer av mellanspänningsutrustningar och i tuffa miljöer:
  • Metallklädda enheter
  • Metallkapslade ställverk
  • Ex-miljöer.

Fördelar

Dra nytta av 35 års erfarenhet och över 700 000 sensorer i drift i hela världen. Strömtransformatorer från Schneider Electric erbjuder lösningen för att uppfylla dina mest specifika mätbehov så att du kan vara helt flexibel.

Applikationer

  • Inomhustillämpningar i medelspänningsnät
  • Passar för användning i alla typer av medelspänningsskåp.