MV Outdoor Current Transformer

Strömtransformatorer för utomhusbruk upp till 40,5 kV.

-
MV Outdoor Current Transformer Schneider Electric Strömtransformatorer för utomhusbruk upp till 40,5 kV.

Funktioner

Omfattande produktserie med strömtransformatorer för utomhusbruk

  • Uppfyller standarden IEC 60044-1
  • Märkström: från 5 till 2 500 A
  • Referensspänning för isolering: upp till 40,5 kV

Optimerad utformning och förbättrade prestanda

  • Krypavstånd i enlighet med miljöklass IV
  • Mycket bra egenskaper också efter lång användning tack vare ytöverdrag av kisel.

Avtalsenlig garanti
Period: 18 månader

Fördelar

Dra nytta av 35 års erfarenhet och över 700 000 sensorer i drift i hela världen. Strömbrytarutbudet från Schneider Electric erbjuder lösningen för att uppfylla dina mest specifika mätbehov så att du kan vara helt flexibel.

Applikationer

Utomhustillämpningar i medelspänningsnät

  • Understationer för högspänning/medelspänning, medelspänning/medelspänning eller medelspänning/lågspänning
  • Luftdragna nät
  • Fristående transformatorer