Digital AMP / VLT/ FRE

Digital mätare för normmontage som mäter ampere, volt och frekvens.

Del av 9 Series

Amperemeter finns i olika varianter med och utan strömtrafo beroende på vilken märkström som ska mätas.
Digital AMP / VLT/ FRE Schneider Electric Digital mätare för normmontage som mäter ampere, volt och frekvens.

Funktioner

AMP:
Mätområde: 0-10 A direkt strömmätning eller mätning via extern strömtranformatorer
VLT:
Mätområde: 0 - 600V
FRE:
Mätområde: 20–100 Hz
Gemensam teknisk information:
  • Matarspänning: 230 V.
  • Driftfrekvens: 50/60 Hz.
  • Visning via röd LED-lampa: 3 siffror.
  • Noggrannhet vid naturlig skala: 0,5 % ±1 siffra.
  • Förbrukning: 0,3 VA.
  • Anslutning: För kabel 2,5 mm²-kablar.

Fördelar

  • Alla typer av mätningar: A, V, Hz, kWh
  • Montage på DIN-skena

Applikationer

  • Lokal mätning.

Galleri

  • iVLT digital voltmeter
  • iAMP digital ammeter
  • iFRE digital frequency meter

Fler länkar