Täckplatta, Mureva, 90x100 mm, för öppning 65x65 mm, eller 75x75 mm

E-nummer:
2874343

13137

Basmått:

EAN-kod: 3303430131373
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Ger kapslingen för uttaget skyddsklass IP65
notification_ok
Tillverkad av självslocknande polymer för ökad brandsäkerhet och efterlevnad av gällande bestämmelser
notification_ok
Försedd med förborrade hål för snabb och säker montering
notification_ok
Levereras i standardstorlek för enkel installation och bred kompatibilitet med elektriska anslutningar.

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
30 %
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.