Normkapsling, Mureva, 1x12 moduler, 1 plats för uttag eller apparat, med N+PE skena, IP65

E-nummer:
2289112

13438

EAN-kod: 3303430134381
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Attraktiv, modern och rundad design säkerställer synlighet och enkel inspektion av enheten
notification_ok
IP65-klassat skydd, vilket ger tillförlitlig motståndskraft mot damm och vatteninträngning vid utomhusbruk
notification_ok
Kompakt inbäddad skåpdörr med nyckellås
notification_ok
Transparent hölje för snabb inspektion, förbättrad säkerhet och kortare stilleståndstid

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
14 kg CO2 eq.
BVB
information_stroke
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
24 %
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
86
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.