Noll/Jordskena, Mureva, med 32 anslutningar, 16 x10 mm2 + 16x16 mm2, för kapslingar IP65
E-nummer:
2184716
13579
EAN-kod: 3303430135791
Lagerkod: Ej lagerförd
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
18 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
32
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja