Överspänningsskydd, Acti9 PRD1 25r, 3 P, typ 1+2, med signalkontakt för förbrukat skydd, 4 moduler

E-nummer:
5271851

16331

Antal poler:

EAN-kod: 3606480060410
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Skydd av elinstallationer mot direkta blixtnedslag
notification_ok
Kombinerad överspänningsavledare av typ 1+2, 25 kA, enligt standarderna IEC 61643-112011 och EN 61643-112012
notification_ok
Lämplig för TN-C-nät med höga förväntade kortslutningsströmmar
notification_ok
Utdragbara patroner som är enkla att byta ut och är skyddade mot vibrationer
notification_ok
Kan installeras med valfri uppströms frånskiljarenheter såsom en säkring eller effektbrytare
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.