Överspänningsskydd, Acti9 PRD1, Master, 3 P+N typ 1, In 25 kA, Up 1,5 kA, nätspänning 230/400 V AC, 8 moduler

E-nummer:
5271857

16363

Antal poler:

EAN-kod: 3606480060465
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Skydd av elinstallationer mot direkta blixtnedslag
notification_ok
Överspänningsavledare av typ 1 25 kA enligt standarderna IEC 61643-112011 och EN 61643-112012
notification_ok
Lämplig för TT- och TN-S-nätverk med hög potentiell kortslutningsfelström
notification_ok
Utdragbara patroner som är enkla att byta ut och är skyddade mot vibrationer
notification_ok
Kan installeras med valfri uppströms frånskiljarenheter såsom en säkring eller effektbrytare
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.