Jordfelsbrytare, Acti9 ID, 4 P, 40 A, 500 mA, 400 V AC, klass B
E-nummer:
2165147
16755
Utgått den:30 apr. 2019
Service avslutas den:19 apr. 2021
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3303430167556
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
16755 ersätts med: