Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Trend
Bild av 183014700 Schneider Electric

183014700

E-nummer: 1830147

Green premium brand logo
Bild av 183014700 Schneider Electric
183014700
E-nummer: 1830147
Green premium brand logo

Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6438054017745
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    Produktområde
    Trend
    produkt eller komponent typ
    Tryckknapp med signallampa
    enhet produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färgnyans
    Polarvit (NCS 0502-Y)
    ljuskälla
    Neon, Röd
    antal per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    Knapp
    Vippa
    enhet montering
    Infälld
    brytar funktion
    1-pol
    koppling
    [1]
    märkström
    16 A
    Ue märkspänning
    250 V AC
    Anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    Material
    PC/ABS
    monteringsmetod
    Med skruvar: insats
    Med klor
    inbyggnadsdjup
    15 mm
    Höjd
    82 mm
    Bredd
    82 mm
    utskjutande mått
    18 mm
    Miljö
    Standarder
    EN 60669-1
    Certifikat
    CE
    SEMKO
    FIMKO
    NEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska5
    • engelska6
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Trend strömställare och uttag (Eljo-katalog 2006/2007) (Version 1.0)
    Beskrivning
    Information om våra äldre strömställarserier Trend, Quick-Rot och Aqua Stark.
    Storlek pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2006-01-01
    Beskrivning
    Information om våra äldre strömställarserier Trend, Quick-Rot och Aqua Stark.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 161.5 KB
    Datum 2009-03-03
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 558.4 KB
    Datum 2019-09-27
    Storlek pdf
    Storlek 302.9 KB
    Datum 2019-07-11
    Storlek pdf
    Storlek 455.3 KB
    Datum 2019-07-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2018-01-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    Beskrivning
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-12-12
    Beskrivning
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP - TREND switches (Version 1.0)
    Beskrivning
    PEP Trend - Source files available in a Zip file contained in the "Links" folder
    Storlek pdf
    Storlek 172.2 KB
    Datum 2011-11-04
    Beskrivning
    PEP Trend - Source files available in a Zip file contained in the "Links" folder
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    Beskrivning
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-12-12
    Beskrivning
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    Beskrivning
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-12-12
    Beskrivning
    Trend Vipptryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning Polarvit
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /