Spikclips, Thorsman, TC 2x4, natur, härdad spik, Ø1,4x15 mm, elförzinkad, 100 st/fp
E-nummer:
1500000
2101004
Utgått den: 15 aug. 2026
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 7315882101008
Lagerkod: Lagerförd
Säker installation av platta kablar, idealisk för klockledningar och liknande lågprofilapplikationer.
Tillverkad av slagtålig polypropylen (PP), som kombinerar flexibilitet med långsiktig hållbarhet
Lämplig för kabelinstallationer inomhus i bostäder och kommersiella miljöer
Motståndskraftig mot stötar, UV-exponering och extrema temperaturer från -40°C till +80°C
Ger en snygg, tillförlitlig och professionell lösning för fixering av flatkablar
Environmental Data
Environmental Data
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
2101004 ersätts med: