Spikclips, Thorsman, TC-C5M, 5-7 Svart, spik 20mm, syrafast rostri stål, 100st/fp

E-nummer:
1500546

2240030

EAN-kod: 7315882240035
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Avsedd för installation av rund kabel, 5–7 mm
notification_ok
För trä och pressskivor: Spika direkt i ytan.
notification_ok
För betong, tegel och material med låg densitet: Använd TCP-klämpluggar och slå in dem direkt med en hammare
notification_ok
En del av Thorsman Installation System – utformat för integrerad kabelhantering
notification_ok
Passar till kabelkanaler, pluggar, buntband, skruvar, klämmor och fästen

Environmental Data

Environmental Data
BVB
information_stroke
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
information_stroke
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Schneider Electrics community
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Allmänna affärsvillkor
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings
  • Inställningscenter