Plugg in sockel, Multi9 C60, för minibrytare, består av sockel och anslutningsknivar
E-nummer:
2114640
26996
EAN-kod: 3303430269960
Lagerkod: Ej lagerförd
Snabb demontering eller byte av brytaren utan att behöva hantera anslutningarna
Kan monteras på bakplatta eller på en horisontell DIN-skena
Kan låsas med ett hänglås, som inte ingår i leveransen
Man slipper upprepade åtdragningar och lossningar av kabelanslutningarna på själva brytaren
Kompatibel med enheterna C60SP, C60H-DC, GFP, C60CTRL samt C60N, H och L
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja