Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Lastfrånskiljare, ComPact, INS63, 4 pol, 63 A, med svart vred
E-nummer:
3158032
28903
EAN-kod: 3303430289036
Schneider Electrics miljövänliga signaturformat för hela ComPacT-sortimentet
Uppskattad 40 % minskning av montagetid för ställverksbyggare
Enklare installation tack vare en ny ergonomisk frontplatta
Försäkra dig om att tillbehör är på rätt plats och med rätt spänning
Ergonomisk ny vippa för enklare manuell manövrering
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Innehåller ej giftiga tungmetaller
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil