Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 32501 Schneider Electric
Utgången

32501

Bild av 32501 Schneider Electric
Utgången
32501

4 kabelskor 240 mm² Cu

Visa fler egenskaper
32501  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430325017
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS400...630 DC
    INV320...630
    INF200...800
    NR400...630
    INS320...630
    NS400...630
    INSJ400
    enhetens korta namn
    Pressade kabelskor
    typ av produkt eller komponent
    Kabelskor
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS
    Compact NSX
    Compact Compact INV
    Compact Compact NR
    Fupact Fupact INF
    antal poler
    4P
    kvantitet per set
    Sats om 4
    [In] nominell märkström
    630 A
    Teknisk data
    montagesätt
    Fast
    ledarmaterial
    Koppar
    anslutningar - plintar
    Kabelanslutning240 mm²
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,554 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,330 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,950 dm
    Förpackning 1 längd
    1,320 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 604.4 KB
    Datum 2019-12-17
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.