Monteringsskruv, Thorsman, TMP-C3, 5x41, PH2 kan anv direkt i betong, härd/galv stål, 100/fp
E-nummer:
1534903
3764025
Utgått den: 15 aug. 2026
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 7315880115120
Lagerkod: Lagerförd
Konstruerad för säker och tillförlitlig infästning i el-, bygg- och allmänna installationsapplikationer
Design med försänkt huvud gör att skruven sitter i jämnhöjd med ytan för en snygg, professionell finish
Ger stark mekanisk hållkraft för fastsättning av armaturer, tillbehör och installationskomponenter
Idealisk för användning med Thorsmans installationssystem och allmänna fästapplikationer
Ger en hållbar, professionell och effektiv infästningslösning för installatörer och entreprenörer
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
3764025 ersätts med: